FUNKIS Cykelgarage

FUNKIS Cykelgarage

FUNKIS Cykelgarage är en prisvärd produkt med valfri längd och bredd. På grund av sin lätta vikt och sin smarta modulbaserade konstruktion blir montaget enkelt.

Profilerna är i pulverlackerad aluminium medan hjulhållarna är i galvaniserat stål. TELLUS går att få i standardkulörerna; Svart, Grå, Grön och Brun. Andra kulörer går att välja mot en ställkostnad. 

TELLUS kan monteras på betongplintar eller fotplattor.

Weland Aluminium AB levererar CE-märkta produkter. 

För mer information, var vänlig kontakta info@welandutemiljo.se.

Specifikation
  • Material: Aluminium

    Standardmått för TELLUS 30:

    • Djup: 3716 mm
    • Höjd: 2510 mm
    • Min längd: 2640 mm (Center to center)
    • Max längd: Avgörs av antal sektioner. Varje sektion bygger på 2140 mm.

    Standardmått för TELLUS 37:

    • Djup: 4562 mm
    • Höjd: 2530 mm
    • Min längd: 2640 mm (Center to center)
    • Max längd: Avgörs av antal sektioner. Varje sektion bygger på 2140 mm.

    För avvikande storlekar kontakta oss med en förfrågan.

Teknisk specifikation
  • Unik ref.WAL_funkis_bicycle_station
  • ProduktfamiljTELLUS/FUNKIS
  • ProduktgruppBicycle Station
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2021-03-11
  • Edition nummer1
Relaterad
  • HuvudmaterialAluminium
  • Sekundärt materialVarmförzinkat
  • Designad iSverige
  • Tillverkad iSverige
Klassificering
  • BIMobject-kategoriLandskapsarkitektur - Annat
  • CSI MasterFormat 2014 Kod12 93 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBicycle Racks
  • OmniClass nummer23-11 29 11 13
  • OmniClass TitelBicycle Shelters

Region tillgänglighet

Europa
Danmark
Norge
Sverige
BIMobjects produktbibliotek

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit