Wilkins 350A Double Check Backflow Preventer, 2-1/2" to 10", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins 350A Double Check Backflow Preventer, 2-1/2" to 10", Lead-Free*

The Double Check Backflow Prevention Assembly shall be certified to NSF/ANSI/CAN 61, ASSE® Listed 1015, and supplied with full port gate valves. The main body and access cover shall be epoxy coated ductile iron (ASTM A 536), the seat ring and check valve shall be NORYL™, the stem shall be stainless steel (ASTM A 276) and the seat disc elastomers shall be EPDM. The checks shall be accessible for maintenance without removing the device from the line. The Double Check Backflow Prevention Assembly shall be a ZURN WILKINS Model 350A.

Compliance:

  • Massachusetts Approved
  • NSF 61
  • NSF 372
  • ASSE 1015
  • CSA B64.5
  • cUPC
  • UL 1469
  • IPC
  • NPCC

Features:

  • Patented Compound Check ensures reliable, long-lasting performance and improved flow characteristics
  • Installation approved and compliant in horizontal and vertical positions
  • Complete epoxy coating inside and outside of valve body eliminating exposure to corrosion
  • Lightweight design and short lay-length ensures easy, compact installation

Keywords: Double Check Backflow Preventer, zurn backflow preventer repair kit, zurn wilkins backflow preventer parts, Grooved Coupling, Bulkhead Fittings, wilkins 350a backflow, Double Check Valve, Backflow Preventer, hazard protection, shut-off valve

Teknisk specifikation
  • Unik ref.zurn-350a
  • ProduktfamiljBackflow Preventers
  • ProduktgruppDouble Check Assembly
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2025-09-02
  • Edition nummer1
  • Höjd (tum)23.75
  • Bredd (tum)11.75
  • Djup (tum)35.12
Relaterad
  • HuvudmaterialDuctile Iron
  • Designad iUSA
  • Vikt netto (lbs)192
Klassificering
  • BIMobject-kategoriRörläggning - Ventiler
  • IFC klassificeringVentil
  • Uniclass 2015 kodPr_65_54_94_72
  • Uniclass 2015 beskrivningReduced pressure zone valves
  • CSI MasterFormat 2014 Kod40 05 67
  • CSI MasterFormat 2014 TitelSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClass nummer23-27 31 47
  • OmniClass TitelPressure Regulating Valves

Region tillgänglighet

Nordamerika
Amerikanska Jungruöarna
Anguilla
Antigua och Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
British Virgin Islands
Caymanöarna
Costa Rica
Curaçao
Dominica
Dominikanska republiken
El Salvador
Grenada
Grönland
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Kanada
Karibiska Nederländerna
Kuba
Martinique
Mexiko
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Christopher och Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent och Grenadinerna
Saint-Barthélemy
Saint-Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Sint Maarten
Trinidad och Tobago
Turks och Caicos Islands
USA
BIMobjects produktbibliotek

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit