Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster

Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies

Zanussi Gas Hob 60 Black

Unique ref.: Zanussi_Gas-Hob_60_Black
Tillverkare: Zanussi
Produktfamilj: Hob
Produktgrupp: Gas
Djup (mm): 510
Datum för publicering: 2019-06-11
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (11)
Zanussi Gas Hob 60 Black

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods and hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZGH62412XA 949640561 , ZGH62414BA 949640576 , ZGH62412XA 949640562 , GPZ363SB 949640615 , GPZ263SB 949640619 , ZGG66424BA 949620855 , ZGH66424BB 949640614 , GPZ263SB 949640619 , GPZ363SB 949640615



Huvudmaterial: Stainless steel
Sekundärt material:
Designad i:
Tillverkad i:

BIMobject kategori: Kitchen - Appliances
IFC-klassifikation: Object
Uniclass 1.4 Kod: L831
Uniclass 1.4 Beskrivning: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-64-22
Uniclass 2.0 Beskrivning: Domestic Built-In Hobs
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Belgium
  • Netherlands
  • Russia
  • Ukraine
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Kitchen - Appliances

Namn Värde
Appliance Type Gas Hob
Depth 510
Width 594 mm — 595 mm

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända