Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies här !

Godta
;

Zanussi Pull-out Hood Line-up 60 Stainless Steel

Unique ref.: Zanussi_Pull-out-Hood_Line-up_60_Stainless-Steel
Tillverkare: Zanussi
Produktfamilj: Pull-out Hood
Produktgrupp: Hood
Datum för publicering: 2019-11-11
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (10)
Zanussi Pull-out Hood Line-up 60 Stainless Steel

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods and hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes
ZHP62350XA 942150728 , ZHP62350XA 942150728 , ZHP62350XA 942150728 , ZHP62350XA 942150728


Huvudmaterial: Stainless steel
Sekundärt material:
Designad i:
Tillverkad i:

BIMobject kategori: Kök - Apparater
IFC-klassifikation: Object
Uniclass 1.4 Kod: L83311
Uniclass 1.4 Beskrivning: Extractor hoods
Uniclass 2.0 Kod: PR-04-14-28
Uniclass 2.0 Beskrivning: Kitchen Extractor Hoods
Uniclass 2015 Kod: Pr_60_65_94_46
Uniclass 2015 Beskrivning: Kitchen extractor hoods
NBS Reference Kod: 04-14-28
NBS Reference Beskrivning: Kitchen Extractor Hoods
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 38 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial-Kitchen Hoods
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Belgium
  • Netherlands
  • Portugal
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

Kitchen - Appliances

Namn Värde
Product Type Hood
Width 598 mm

BIMobject®