Schutzwand - METON IV 12/80/40

Schutzwand - METON IV 12/80/40

Temporäre Schutzeinrichtung für Straßen und Autobahnen als Rückhaltesystem gegen das Abkommen von Fahrzeugen von der Fahrbahn.

Specifikation
  • System:METON IV 12/80/40
    Maße L x B x H (mm):6000 x 400 x 820
    Material:Stahl, feuerverzinkt / Beton
    Gewicht (kg):1100.0




    Test gemäß EN1317 (verankert)

    FahrzeugtypPKWLKW
    PrüfungTB11TB42
    AufhaltestufeH1H1
    Wirkungsbereich0,80 m (0,40 m)1,10 m (0,70 m)
    WirkungsbereichsklasseW2 = 0,80 mW4 = 1,30 m
    Mindestaufstelllänge 150 m150 m
    AnprallheftigkeitsstufeB
    Planungsrelevante Breite0,20 m0,20 m 
    Baubreite0,40 m0,40 m
Teknisk specifikation
  • Unik ref.meton-iv-12-80-40
  • ProduktfamiljBarriers
  • ProduktgruppTemporary safety barriers
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2024-06-06
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)820
  • Bredd (mm)6000
  • Djup (mm)400
Relaterad
  • HuvudmaterialBetong
  • Sekundärt materialStål
  • Designad iTyskland
  • Tillverkad iTyskland
  • Vikt netto (kg)1100
Klassificering
  • BIMobject-kategoriKonstruktion - Temporary site equipment
  • IFC klassificeringObjekt
  • Uniclass 2015 kodPr_25_71_57_18
  • Uniclass 2015 beskrivningConcrete safety barrier panels
  • OmniClass nummer23-39 11 11 11
  • OmniClass TitelSafety Barriers

Region tillgänglighet

Europa
Tyskland