Articulated Boom Lift ZGT20.11HY
Articulated Boom Lift ZGT20.11HY

    Articulated Boom Lift ZGT20.11HY

    Advantages:
    low noise level 77 dBA (FE)
    green power source technology
    Choice of battery or hybrid operation
    Certified load monitoring
    with basket rotation and basket arm you have an improved
    Access to places of work
    Kubota D1105 Tier IVf 24.8 HP (18.5 kW) with
    Alternating current drive generator
    Highly efficient hydraulic pump unit with infinitely variable
    Speed control
    non-marking tyres
    Deep Discharge Protection
    Lift GuardTM Contact Alarms

    Specifikation
    • Type: Z60/37FE
      Manufacturer: Genie
      Working height (m): 20.16
      load capacity (kg): 227
      Number of persons allowed: 2
      Length transport (mm): 6300
      Transport width (mm): 2490
      Transport height (mm): 2540
      Transport weight (kg): 7756
      Stand height (m): 18,16
      Range max (m): 11.15
      turning range (°): 355°
      Gradeability (%): 45%
      Drive: Hybrid/AWD
      Can be moved at full height: yes
      Application area: outside and inside area

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.PAGTM-Z60-37FE
    • ProduktfamiljHeight access technology
    • Produktgruppworking scaffolds and working platforms
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2020-03-13
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)2540
    • Bredd (mm)2490
    • Djup (mm)6300
    Relaterad
    • HuvudmaterialStål
    • Designad iTyskland
    • Tillverkad iTyskland
    • Vikt netto (kg)7756
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriKonstruktion - Byggplats
    • IFC klassificeringObjekt
    • Uniclass 2015 kodPr_65_80_47_95
    • Uniclass 2015 beskrivningVertical lifting platforms
    • CSI MasterFormat 2014 Kod41 66 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMobile Lifts and Cherrypickers

    Region tillgänglighet

    Europa
    Tyskland
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit