Transport platform GEDA 3700 Z/ZP (D)

Transport platform GEDA 3700 Z/ZP (D)

  • Delivery height: 100m.
  • Smooth start and stop and exact positioning on the floor.
  • Load display in kg and monitoring of load distribution.
  • Four different platform versions available.
  • In addition there is the following platform variant:

Variant 1: Platform A 2,15 m x2,90 m x2,10 m (3700Kg)

Variant 2: Platform B 3,1 m x 2,9 m x 2,10 m (3400 kg)

Variant 3: Platform C 4,05 m x 2,9 m x 2,10 m (3200 kg) 



Specifikation
    • Type: 3700ZZ/P
    • Manufacturer: Geda
    • Load capacity (kg): max. 3000
    • Number of persons allowed: 7
    • Length transport (mm): 3500
    • Transport height (mm): 2550
    • Transport width (mm): 1900
    • Field of application: People/material transport
    • Lifting speed (m/min): 12/24








Teknisk specifikation
  • Unik ref.SL-GEDA3700ZZP
  • ProduktfamiljConveyor technology
  • Produktgruppconstruction elevators, forklifts
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2020-09-16
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)2100
  • Bredd (mm)2900
  • Djup (mm)1650
Relaterad
  • HuvudmaterialStål
  • Sekundärt materialStål
  • Designad iTyskland
  • Tillverkad iTyskland
Klassificering
  • BIMobject-kategoriKonstruktion - Byggplats
  • IFC klassificeringObjekt
  • Uniclass 2015 kodTE_30_30_10
  • Uniclass 2015 beskrivningConstruction lifts

Region tillgänglighet

Europa
Tyskland
BIMobjects produktbibliotek

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit