Curve
Curve
    ZERO

    Curve

    Designed for the newly renovated Art Library at Nationalmuseum, Curve borrows its personality from the classical library lamp. In this transformed interpretation, the suite of pendants, floor and table lamps become calming, languid figures. In traditional green and white glass or with metal shades in pigeon-blue, ivory, white or green. With inbuilt LED module 8W. Shades in diameter 150, 200, 300 mm.
    Specifikation
    • Finish Painted metal green RAL 6017, white RAL 6017, pigeon blue RAL 5014, ivory RAL 1015. Green och white available with glass shade. Other colours and combination on request. Diffuser in matt acrlylic. Incorporated LED module. Can be dimmed with trailing edge dimmer. LED info System power 8W. Luminaire luminous flux see product specification. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L70 B10 50.000h. Connection 2,5 m cable with switch and plug. Design Front Design 2019.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Curve_S_FL
    • ProduktfamiljCurve
    • ProduktgruppFloor
    • TypMontering (flera objekt)
    • Publiceringsdatum2019-11-06
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialStål
    • Sekundärt materialGlas
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iSverige
    • Vikt netto (kg)4.5
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriBelysning - Golvmonterad
    • IFC klassificeringLamparmatur
    • Uniclass 2015 kodPr_70_70_48_32
    • Uniclass 2015 beskrivningFree standing luminaires

    Region tillgänglighet

    Europa Asien Oceanien Nordamerika
    Åland
    Förenade Arabemiraten
    Australien
    Belize
    Albanien
    Hongkong
    Nya Zeeland
    Costa Rica
    Andorra
    Japan
    El Salvador
    Belgien
    Singapore
    Guatemala
    Bosnien och Hercegovina
    Honduras
    Bulgarien
    Mexiko
    Cypern
    Nicaragua
    Danmark
    Panama
    Estland
    USA
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland