100C Froet Drain® Dual Outlet Roof Drain
100C Froet Drain® Dual Outlet Roof Drain
100C Froet Drain® Dual Outlet Roof Drain
    Zurn

    100C Froet Drain® Dual Outlet Roof Drain

    4.5 av 5 stjärnor4.5(8 omdömen)

    Froet drain® bi-functional roof drain with 45° primary outlet connection. Powder coated cast iron† deep sump body with combination membrane flashing clamp/gravel guard, overflow pipe (2”, 3”, 4”, 5”, 6”, 8” [51mm, 76mm,102mm, 127mm, 152mm, 203mm]) with standard 5-1/4” [133mm] high cast iron dome and 6-1/4” [159mm] high cast iron overflow.

    Features and Benefits:

    • Bi-functional roof drain allows for connections for both primary and secondary piping within one roof penetration
    • Body is cast in a singular CI mold, no welded pieces, to reduce leak paths
    • Reduces the number of roof drains by combining primary and secondary drains into one
    • Powder coated cast iron deep sump body with combination membrane flashing clamp/gravel guard for heighted corrosion resistance
    • Overflow pipe comes standard at 6-1/4” height with 5-1/4” cast iron dome
    • 45 degree primary outlet connection for ease of piping installation


    Models available

    Froet, 100C3, 100C4, 100C6, 100C8


    Specifikation
    • Keywords: roof drains, outlet roof drains, roof drain and overflow, roof drain

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.zurn-100c
    • ProduktfamiljRoof Drains
    • ProduktgruppCombination Primary Overflow
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2018-11-14
    • Edition nummer3
    Relaterad
    • HuvudmaterialCast iron
    • Sekundärt materialStål
    • Designad iUSA
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriRörläggning - Dränering
    • IFC klassificeringObjekt
    • Uniclass 2015 kodTE_70_10_70
    • Uniclass 2015 beskrivningDrainage equipment
    • CSI MasterFormat 2014 Kod22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelRoof Drains
    • OmniClass nummer23-13 41 39
    • OmniClass TitelRoof Drains

    Region tillgänglighet

    Nordamerika
    Amerikanska Jungruöarna
    Anguilla
    Antigua och Barbuda
    Aruba
    Bahamas
    Barbados
    Belize
    Bermuda
    British Virgin Islands
    Caymanöarna
    Costa Rica
    Curaçao
    Dominica
    Dominikanska republiken
    El Salvador
    Grenada
    Grönland
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Kanada
    Karibiska Nederländerna
    Kuba
    Martinique
    Mexiko
    Montserrat
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    Saint Christopher och Nevis
    Saint Lucia
    Saint Vincent och Grenadinerna
    Saint-Barthélemy
    Saint-Martin
    Saint-Pierre-et-Miquelon
    Sint Maarten
    Trinidad och Tobago
    Turks och Caicos Islands
    USA
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit