เผยแพร่สินค้าของคุณ
Glass pony wall
3form Europe

Glass pony wall

Glass pony wall Total dimensions: 48" H x 10" W x 96" L Must be anchored to floor Approx. footprint: 10" x 96" Glass panel dimensions: 91" W x 44" H Ideal for room divider or reception desk back feature Poured Glass has 3D appearance (3) edges polished (two sides and top) Millwork included (Paint Grade) Unit painted to match C3 colors standard One tube of clear silicone included to caulk glass into millwork Three-week lead time; Four-week lead time for Glass
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.pony_wall
  • Product familyxxxx
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์yyyy
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-11-01
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (นิ้ว)46
  • กว้าง (นิ้ว)96
  • ความลึก (นิ้ว)10
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • OmniClass Number23-13 19 13 11 17
  • OmniClass TitleSolid Glass Sheets

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (26)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)