เผยแพร่สินค้าของคุณ
aWall
a-collection
Archived

aWall

aLight office LED Dali Interior

Elegant fitting intended for general facade lighting.

สเปคสินค้า
  • Application area: Elegant fitting intended for general facade lighting. Performance: Anthracite-coloured frame of cast aluminium with polycarbonate shade. Can be fitted with a sign for house number or other information. Available with 14 W/840 LED (system power 14 W) or for 35 W metal halide (system power 44 W), base G12 (suitable light source 83 482 65). Enclosure class IP44/Class I. LED Service life (L70) 50 000 hours. Assembly: Intended as wall fitting with at least 25 mm air gap to eave or other overhang. Screw holes c-c 74 mm. Cable insertion from the rear or from above. Double sealing nipples for each mounting option for maximum 14.5 mm cable diameter. The shade can be opened for fitting and changing of light source using 4 mm Allen key. Suitable numerals and letters for the sign are noted below in the table."
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.7700630
  • Product familyFaçade luminaires aWall, a-collection
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Product Group:Wall-/Ceiling lightning
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-06-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)302
  • กว้าง (มิลลิเมตร)222
  • ความลึก (มิลลิเมตร)236
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลัก1C Polyurethane
  • วัสดุรอง2C Polyurethane
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEG000027
  • ชื่อ ETIMLuminaires
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (7)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (10)