เผยแพร่สินค้าของคุณ
Concealed Flat HD Bracket
A&M Hardware

Concealed Flat HD Bracket

Concealed Support for Vanities and Long-Projection Applications

A&M Hardware’s Inverted Concealed and Concealed Flat HD brackets provide concealed steel support in three distinct configurations. The INVC18 and INVC21 are designed for floating and raised vanities, while the CFHD30 and ECFHD30 provide a slim 30-inch projection option.
สเปคสินค้า
  • Concealed Flat HD Bracket Features

    • New slim steel design
    • 1-inch tube projection
    • 3-inch width
    • 30-inch projection (CFHD30)
    • 18-inch vertical attachment area
    • Load limit range of 2,000 to 2,500 pounds per pair
    • Mounting hardware included (3/8" - 16 x 3" carriage bolt assemblies)
    • Reverse-side welds for a clean installation
    • Packaged two pieces per box
    • Available in Black powder coat or Formica 909-58
    • Backing recommended when used with metal studs
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.concealed-flat-hd-bracket
  • Product familyBrackets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concealed Brackets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-09-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยจีน
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ตัวยึด
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_09
  • Uniclass 2015 DescriptionBrackets
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 45 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Support Assemblies
  • OmniClass Number23-13 23 11 19 15
  • OmniClass TitleFraming Anchors
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (19)