เผยแพร่สินค้าของคุณ
Chair Fanny, SH 38 cm
ABA Skol

Chair Fanny, SH 38 cm

A stackable chair in solid birch, with laminate covered seat and back plate. Laminate comes in 5 different colors. Available in three different seat heights: 36, 38 and 52 cm, with or without armrests. Armrests with table protection makes the chair easy to hang on the table top. Can also be supplemented with footrest and with safety rail. In the same series you can find chair Frida with or without armrests.
สเปคสินค้า
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.7431301
  • Product familyChairs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fanny
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-06-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)620
  • กว้าง (มิลลิเมตร)400
  • ความลึก (มิลลิเมตร)370
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองLaminate
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยลิทัวเนีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • OmniClass Number23-21 25 11 13
  • OmniClass TitleClassroom Furniture
  • CSI UniFormat II CodeE2020
  • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน
ไอซ์แลนด์

สินค้าใกล้เคียง