เผยแพร่สินค้าของคุณ
Chair Nellie high
ABA Skol

Chair Nellie high

Made of high pressure laminate with gray powder coated steel legs. Stepless adjustable seat and footplate. Seat height max 52 cm. Hanging, can be hung on a table top. Baby rail is available for purchase.
สเปคสินค้า
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.7853630
  • Product familyChairs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Nellie
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)780
  • กว้าง (มิลลิเมตร)450
  • ความลึก (มิลลิเมตร)560
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองLaminate
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน
ไอซ์แลนด์

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (22)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (61)
2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)