เผยแพร่สินค้าของคุณ
Balance stool Nova, low
ABA Skol

Balance stool Nova, low

An adjustable stool with a gas spring, seat height 45 - 56 cm. The upholstery, which is made of 25% spandex and 75% acrylic, conceals the stool leg itself. The leg is rotatable and movable, which means that when you sit on the stool you can both spin and move from side to side and the bottom plate is still stable on the floor. Soft seat, Ø 37 cm, with a black base plate, Ø 38 cm. The height is continuously adjusted by pulling the handle.
สเปคสินค้า
  • Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.7920101
  • Product familyStool
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Nova
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-05-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)560
  • กว้าง (มิลลิเมตร)380
  • ความลึก (มิลลิเมตร)380
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยจีน
  • ผลิตโดยจีน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • OmniClass Number23-21 23 00
  • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeE
  • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน
ไอซ์แลนด์

สินค้าใกล้เคียง