เผยแพร่สินค้าของคุณ
1PH Load Centers Canadian
ABB

1PH Load Centers Canadian

5.0 จาก 5 ดาว5.0(8 รีวิว)

PowerMark Gold load centers are designed to control the distribution of energy through the house. PowerMark Gold load centers’ unique features enable a safe, fast, and easy installation. At the same time, they deliver benefits in design, function, and quality that are intuitive and impactful.

Available for sale in Canada only

สเปคสินค้า
    • Benefits
    • Full-length neutrals are easier to wire, reducing installation time and cost
    • Raised neutral screws cut wiring time
    • Sturdy copper bus and galvanized box increase durability and reliability
    • Tangential knockouts reduce conduit bending time
    • Back keyholes and slotted side holes simplify mounting

    Features

    • One-piece interior removes and reinstalls easily
    • 100% rated split neutral on each side
    • Steel breaker mounting rail
    • Tie bar may be removed to split
    • Neutral/ground
    • Accepts GE Q-Line branch breakers, including GE’s exclusive 1/2" THQPs
    • Suitable for use as Service Entrance Equipment when installed in accordance with the CEC

    Technical specifications

    • Accepts 40-225 Amps main breaker
    • Capable of holding 2 - 42 feeder circuits
    • 22kAIC main breaker, series rated 22/10
    • Single Phase, Three Wire, 120/240 VAC, 22 kAIC Rated
    • 60°C/75°C Conductor Rating

    Certifications, classifications, standards

    • CSA

    Applications

    • New home construction
    • Home remodeling
    • Service upgrades
    • Home expansion
    • Light commercial
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1PH-Load-Centers-Canadian
  • Product family Load Centers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Residential
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-11-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (6)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (22)