เผยแพร่สินค้าของคุณ
6812 AP-916-500 – Presence Detector BasicLine – Entry Level
ABB

6812 AP-916-500 – Presence Detector BasicLine – Entry Level


Presence Detector BasicLINE Compact white

สเปคสินค้า

  • Passive infrared presence detector for switching lighting systems that depend on brightness and movement.

    With twilight switch operation mode.

    Detection range (for installation height of 3 m): walking persons up to Ø 8 m, seated person up to Ø 3 m.

    Adjustment elements accessible on the front side.

    Adjustable surveillance sensitivity.

    With brightness-independent test mode for evaluating the detection zone.

    With detection display in test mode.

    For surface ceiling mounting .

    Surveillance density: 63 sectors with 252 switching segments.

    Switch-off delay: approx. 15 sec - 30 min or short-time pulse adjustable.

    If load is connected via relay/contactor, the RC suppressor (Art. No. 6899) ​​must be installed in addition.

    For physical reasons, the detection range is lower at radial movement

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.6812AP-916-500
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-08
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (27)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)