เผยแพร่สินค้าของคุณ
Analog actuator_Busch-Jaeger
ABB

Analog actuator_Busch-Jaeger

The Analogue Actuator converts KNX telegrams in voltage (0…10V) signals. These analogue output signals are used to influence regulatory processes. For example, devices for heating, air conditioning or ventilation applications can be adjusted in their operation depending on the information, which are transmitted via the bus system. This Analogue Actuator is a 2-fold device with a housing for surface mounting. 

สเปคสินค้า
  • Color:Light grey
    Degree of Protection:IP54
    Mounting Type:Surface Mounted
    Number of LEDs:0
    Number of Outputs:2
    Output Voltage (Uout):0 ... 10 V DC
    Power Loss:0.3 W

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Analog-actuator-Busch-Jaeger
  • Product familyHome e Building Automation Systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Analogue Actuator
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-05-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)