เผยแพร่สินค้าของคุณ
Welcome IP  Concierge Station - Busch-Jaeger
ABB

Welcome IP Concierge Station - Busch-Jaeger

ABB _ Busch-Jaeger Welcome IP guard unit with desk-top design provides access to various services using the intuitive icon menu on the touch screen. Communication is possible with IP touch panel, outdoor station and other guard unit.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Concierge-Station-Busch-WelcomeIP
  • Product familyWelcome
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์System Devices
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-04-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)165
  • กว้าง (มิลลิเมตร)265
  • ความลึก (มิลลิเมตร)117
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.35
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
  • IFC classificationElectrical Element
  • รหัส ETIMEC001349
  • ชื่อ ETIMAccessories for door communication
  • OmniClass Number23-29 11 13 11
  • OmniClass TitleSecurity Video Monitors