เผยแพร่สินค้าของคุณ
Distribution Panel Protecta Plus
ABB

Distribution Panel Protecta Plus

4.7 จาก 5 ดาว4.7(30 รีวิว)

Protecta Plus gives UK installers and designers the flexibility to cover all applications from standard installations to complex sites.

สเปคสินค้า
  • Available in kit form for over-the counter-supply, the latest generation sub-distribution solution from ABB has been tailored to meet the needs of all segments of the building industry. 
    Main construction features: 
    • Structure in epoxy coated metal sheets, 1mm thickness 
    • Wall installation for indoor environments 
    • Degree of protection - IP43 with door / Mechanical resistance IK 07 
    • Busbar rating: 250A 
    • Number of ways: 4, 8, 12, 16, 20, 24 
    • Compliance with IEC BS EN 61439 1-2
    • Simple wiring of all cabinets, both horizontally and vertically 
    • Easy internal accessibility for wiring operations and maintenance 
    • Pre-packaged kits for specific applications (e.g. surge protection, metering)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Distribution-Panel-Protecta-Plus
  • Product familyProtecta
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Plus
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-19
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Distribution
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26
  • Uniclass 2015 CodeCo_70_30
  • Uniclass 2015 DescriptionElectricity distribution complexes
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 26 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePower Distribution Units
  • OmniClass Number23-35 31 00
  • OmniClass TitleElectrical Power Distribution Devices
  • CSI UniFormat II CodeD3040
  • CSI UniFormat II TitleDistribution Systems
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (22)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)