เผยแพร่สินค้าของคุณ
MISTRAL41F - Hollow wall
ABB

MISTRAL41F - Hollow wall

When it comes to flexibility, usability and design our MISTRAL41 consumer units can convince installers as well as end users in any kind of electrical distribution system in commercial and residential environments. With the new MISTRAL Multimedia and a variety of innovative details the MISTRAL41 series provides the very best to realize all your installation ideas efficiently – now or in the future.
สเปคสินค้า
  • Highlights Flush mounting in conventional brick and drywall installations, to fit individual requirements Reversible front covers and a wide range of accessories ensure flexibility Easy accessible interior since door opens up to 180° Box and frontal part can be ordered separately in order to avoid damage while the frontal part would be stored on the building site New version available: MISTRAL Multimedia
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MISTRAL41F-Hollow-wall
  • Product familyMISTRAL
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Distribution Enclosure
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองMetal
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Distribution
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26
  • Uniclass 2015 CodeCo_70_30
  • Uniclass 2015 DescriptionElectricity distribution complexes
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 26 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePower Distribution Units
  • OmniClass Number23-35 31 00
  • OmniClass TitleElectrical Power Distribution Devices
  • CSI UniFormat II CodeD3040
  • CSI UniFormat II TitleDistribution Systems
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)