เผยแพร่สินค้าของคุณ
Presence Tech  BasicLINE_Busch-Jaeger
ABB

Presence Tech BasicLINE_Busch-Jaeger

For switching lighting systems that depend on brightness and movement. Detection range (for installation height of 3 m), circular, up to 8 m in diameter. For semiautomatic and fully automatic operation. Additional activation/deactivation possibility through pushbutton input. Adaptation of the detection range possible using the included masking elements. With brightness-independent test mode for evaluating the detection zone. With detection display in test mode. Mounting possibility in combination with built-in installation boxes and device sockets. Ceiling installation using integrated spring bracket. Adjustment elements accessible on the front side. Low mounting height (31 mm) Surveillance density: 32 sectors with 128 switching segments. Switch-off delay: approx. 5 sec - 30 min or short-time pulse adjustable.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Presence-tech-BasicLINE_Busch-Jaeger
  • Product familyLighting Control
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighting controller
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)111
  • กว้าง (มิลลิเมตร)111
  • ความลึก (มิลลิเมตร)59
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.255
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อื่นๆ

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี