เผยแพร่สินค้าของคุณ
RPP 250
ABB

RPP 250

3.8 จาก 5 ดาว3.8(5 รีวิว)
ABB’s configurable Remote Power Panel (RPP) helps to meet the demands of power-intensive applications, delivering unsurpassed power monitoring and distribution with up to 256 poles in a safe, reliable, space-saving footprint. The RPP is the ideal solution for data center engineers, saving the time for planning and drawing of the RPP. The configurable RPP can ensure continuous power to critical applications and help panel builders to reduce the certification costs dramatically.
สเปคสินค้า
  • Main features: Incoming Current from 250A up to 1000A 2 – 4 vertical SMISSLINE modules with MCBs and Circuit Monitoring System(CMS) Can support from 64 up to 256 poles (e.g. to rack PDUs inside the server cabinets) Pre-type tested according to IEC 61439-2, certificates available for free Dynamic drawing plan and bill of material for each configuration with configuration app
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RPP-250
  • Product familyRemote Power Panel (RPP)
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Power Distribution
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-02
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองMetal
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Distribution
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26
  • Uniclass 2015 CodeCo_70_30
  • Uniclass 2015 DescriptionElectricity distribution complexes
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 26 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePower Distribution Units
  • OmniClass Number23-35 31 00
  • OmniClass TitleElectrical Power Distribution Devices
  • CSI UniFormat II CodeD3040
  • CSI UniFormat II TitleDistribution Systems
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)