เผยแพร่สินค้าของคุณ
Surface mounting workstation of 4 columns ABB T1100
ABB

Surface mounting workstation of 4 columns ABB T1100

4.2 จาก 5 ดาว4.2(6 รีวิว)
Surface workstation of 4 columns, Niessen brand. Includes: surface mounting box 4 columns T1194, styling cover T1174 BL, two double Schuko socket outlets T1088 BL, double Schuko socket outlet T1088 RJ, quadruple support for data outlets T1016.4 BL
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.T1100
  • Product familyworkstation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์3121>>ELSB
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-02-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)176
  • กว้าง (มิลลิเมตร)295
  • ความลึก (มิลลิเมตร)58
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.21
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า
  • IFC classificationOutlet
  • รหัส ETIMEC002759
  • ชื่อ ETIMDesk connecting unit
  • OmniClass Number23-35 27 00
  • OmniClass TitleElectrical Terminals

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)