เผยแพร่สินค้าของคุณ
System pro E power - top busbar system
ABB

System pro E power - top busbar system

4.8 จาก 5 ดาว4.8(5 รีวิว)
System pro E power is the innovative ABB's main distribution switchboard solution with rated current up to 6300A and short-circuit current up to 120kA.​
สเปคสินค้า
  • Flexibility is Power The structure can be assembled according to different logic sequences. Just a few part numbers for 120 enclosure sizes. Protection classes up to IP65 can be obtained for every type of application. New busbar systems using the same components. Velocity is Power Simple, effective lean methodology for switchboards' assembling to save the time. Mistakes-free simple movements to fix internal equipment. New mounting plates with rapid click-in system. Internal segregation partitions created by simply adding accessories in sequence. Simplicity is Power Error-free assembly of the structure, which is perfectly symmetrical. Modular uprights and crosspieces joined together by means of a patented new system with axial screws.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Top-Busbar-System
  • Product familySystem Pro E Power
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Distribution enclosure
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-02
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองMetal
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Distribution
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26
  • Uniclass 2015 CodeCo_70_30
  • Uniclass 2015 DescriptionElectricity distribution complexes
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 26 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePower Distribution Units
  • OmniClass Number23-35 31 00
  • OmniClass TitleElectrical Power Distribution Devices
  • CSI UniFormat II CodeD3040
  • CSI UniFormat II TitleDistribution Systems
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)