เผยแพร่สินค้าของคุณ
TwinLine N 55 Double Insulated
ABB

TwinLine N 55 Double Insulated

With the TwinLine system, ABB has set another milestone in the field of modern power distribution. TwinLine N 55 has been tested according to IEC 61439 and DIN EN 61439 Parts 1, 2 and 3. The TwinLine N 55 system is a fully comprehensive product range, available in both protection classes and three cabinet depths (Depth of 225/275/350 mm) and all with the high IP55 degree of protection. Continuity is the guiding principle for these wall-mounting and floor-standing cabinets for distribution board assembly – from their high degree of protection, to their ease of installation, to a portfolio which can fulfil all requirements in the field.
สเปคสินค้า
  • Main features Welded enclosures Rated current In up to 850A Both protection classes: I earthed and II double insulated IP protection class: IP55 with door and IP30 without door Compliance with Standard IEC 61439-1, -2 and -3
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.TwinLine-N-55-Double-Insulated
  • Product familyTwinLine N 55
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Distribution Enclosures
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-02
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองMetal
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Distribution
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26
  • Uniclass 2015 CodeCo_70_30
  • Uniclass 2015 DescriptionElectricity distribution complexes
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 26 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePower Distribution Units
  • OmniClass Number23-35 31 00
  • OmniClass TitleElectrical Power Distribution Devices
  • CSI UniFormat II CodeD3040
  • CSI UniFormat II TitleDistribution Systems
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)