เผยแพร่สินค้าของคุณ
Control and Display Tableau_Busch-Jaeger
ABB

Control and Display Tableau_Busch-Jaeger

Free programmable KNX touch display as room-integrated controlling, signalling and regulating unit. To be used as indoor video station for the ABB-Welcome door communication system. For the illustration and operation of the following KNX standard functions: - Switching - Dimming - Slider - Blind - RGBW control element - Step switch - Scene switch - Display element - Audio control element With scene function, logic functions, presence simulation and time programs. Functions: - 480 KNX control elements - maximum 30 pages - 80 fault and alarm messages - 30 logic functions - 30 timers - presence simulation for 20 participants - 10 scene actuators - 1 RTC object Equipped with a hearing loop for coupling the audio signal into hearing aids. Page display with a maximum of 16 touch surfaces on one page. External power supply: 20-32 VDC (SELV) or via the ABB-Welcome system controller. Consumer units: 15

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Visualisation-Display-Signalling_Busch-Jaeger
  • Product familyVisualization display
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Visualization display
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)165
  • กว้าง (มิลลิเมตร)246
  • ความลึก (มิลลิเมตร)25
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)