เผยแพร่สินค้าของคุณ
ACH550 - Low Voltage AC Drive - HVAC Drive
ABB

ACH550 - Low Voltage AC Drive - HVAC Drive

4.6 จาก 5 ดาว4.6(14 รีวิว)
The ACH550 is an adjustable frequency AC drive designed specifically for the HVAC market; this drive achieves the ultimate in flexible motor control performance. Built in as standard are an extensive library of pre-programmed HVAC application macros that, at the touch of a button, allow rapid configuration of inputs, outputs and parameters for specific HVAC applications. This maximizes convenience and minimizes start-up time
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.abb-ach550
  • Product familyVariable Frequency Controllers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Low Voltage AC Drives - HVAC Drives
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-11-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • Uniclass 2015 CodePr_75_51_52_01
  • Uniclass 2015 DescriptionAlternating current (a.c.) drives
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 29 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEnclosed Controllers
  • OmniClass Number23-35 15 11
  • OmniClass TitleAlternating Current (AC) Motors
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ