เผยแพร่สินค้าของคุณ
D3 2.0
ABB

D3 2.0

The ABB CRS´s (former CGM) Collaboration Table is a stable

and robust all-in-one solution,

made specifically for collaboration

in the control room.


สเปคสินค้า
  • Desk

    • Desktop of corian, with flush screen and capacitive

    touch controls

    • Highly adjustable height and angle

    • Motorized pillars and chassi made of high grade

    anodized aluminum

    • Integrated steel plate feet

    Screen

    • 55˝ Full HD IPS capacitive touch screen

    • 10 ms response time

    • Scratch and liquid resistant

    • Up to 60 simultaneous multi touch inputs and palm

    rejection

    • Superior viewing angle with accurate and consis-

    tent color rendering

    Ultraflex computer

    • Highly flexible, configurable, and compact

    computer platform

    • Specifically manufactured for control room

    applications

    • Optimized and customizable power/performance

    ratio

    • Discretely and securely integrated under the

    desktop

    Ultraflex internals; standard configuration

    • Windows 10 Enterprise 64-bit

    • Intel i7 processor

    • 128GB SSD

    • 8GB DDR3 SD-RAM

    • Dual Ethernet ports (for both secure and unsecure

    networks)

    • USB 3.0

    Disclaimer

    ABB reserves the right to make changes without further notice to any products to improve reliability, function, or design. We also strongly recommend to wait with making any permanent cabling solutions before the desks are on site.


    Search words:

    Operator desk, control room, workstation, desk,

    Operatörsbord, kontrollrum, arbetsstation, skrivbord

    مكتب المشغل, غرفة التحكم, محطة العمل, طاولة مكتب

    Escritorio del operador, sala de control, puesto de trabajo, escritorio,

    Mesa do operador, sala de controle, posto de trabalho, escrivaninha,

    Pupitre opérateur, salle de contrôle, poste de travail, bureau,

    Bedienpult, kontrollraum, arbeitsplatz, schreibtisch.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ABB-CRS-D3-2_0
  • Product familyOperator desks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Workstation Control Room
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1890
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1083
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)280
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน