เผยแพร่สินค้าของคุณ
ABB CRS MultiScreen-2R2P-6
ABB

ABB CRS MultiScreen-2R2P-6

The ABB CRS´s (former CGM) flexible and ergonomic large

screen solution

The MultiScreen Holder offers an ergonomic solution

for complementary large monitors in the control room

environment.


สเปคสินค้า
  • • Available as non motorized versions.

    • Optional DSLX lighting module.

    • Power: 115 - 230 V, 50 - 60 Hz / 340 VA.

    • Adjustable VESA monitor mounts.

    • Integrated with other ABB controll room solutions

    products.

    • Available in 2 different heights and with two and

    one pillar versions.


    Search words:

    Operator desk, control room, workstation, desk,

    Operatörsbord, kontrollrum, arbetsstation, skrivbord

    مكتب المشغل, غرفة التحكم, محطة العمل, طاولة مكتب

    Escritorio del operador, sala de control, puesto de trabajo, escritorio,

    Mesa do operador, sala de controle, posto de trabalho, escrivaninha,

    Pupitre opérateur, salle de contrôle, poste de travail, bureau,

    Bedienpult, kontrollraum, arbeitsplatz, schreibtisch.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ABB-CRS-MultiScreen-2R2P-6
  • Product familyOperator desks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Workstation Control Room
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-16
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน