เผยแพร่สินค้าของคุณ
ComfortLine B
ABB

ComfortLine B

Wall-mounting cabinets
- Large flange openings
- Simple snap-in technology for installation panels
- Integrated Wiring ducts
- Secure 3-point door locking
- Sheet steel rear wall

The repertoire of communication and media devices in living and working environments is constantly growing, and residential, commercial and industrial buildings are increasingly connected.

Numerous useful features of the ComfortLine series, such as the increased flange size and the unique locking technology, support you in your daily business, making electrical installations quick and simple as well as prepared for any future requirement


    สเปคสินค้า
      • Numerous options for cable entry at the top, bottom, sides and rear
      • Sheet steel rear wall with cable entry options
      • The door is easy to attach and detach thanks to the upper hinge pin
      • Two mounting levels: rear mounting level for the installation of media panels, front mounting level for the installation of distribution board panels and the distribution panel system CombiLine N
      • Generous wiring space for N/PE cables and tool-free assembly of the N/PE Quick-terminal
      • DIN EN 61439-1/-2/-3
      • Protection class: I, earthed
      • Degree of protection: IP44 (with standard door), IP30 (without door)
      • Mechanical impact strength: IK07
      • Rated current: ComfortLine A/B up to 250 A

      Multi-Dimensions: 

      - Depth: 215 mm

      - Width: 300/550/800/1050/1300 mm

      - Height: 500/650/800/950/1100/1250/1400 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.comfortline-b
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)500
    • กว้าง (มิลลิเมตร)300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)160
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • วัสดุรองPlastic
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • รหัส ETIMEG000023
    • ชื่อ ETIMDistribution boards
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)