เผยแพร่สินค้าของคุณ
Switch Intermediate Alter-Vega-Blanco-Mate
ABB

Switch Intermediate Alter-Vega-Blanco-Mate

Switch Intermediate
สเปคสินค้า

  • Alter Vega brings originality and tactile sensation through its ergonomic key, blending innovative design with functional features. This is a a white rocker which is an essential component that combines functionality and it is used for switching, measuring 71 mm x 71 mm x 25 mm. Its material used is plastic, thermoplastic, painted and with matt surface finishing. It provides IP20 degree of protection.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Electrical_Outlets-Sockets_ABB_Alter-Vega-Blanco-Mate_Switch-Intermediate
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-12
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (22)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)