เผยแพร่สินค้าของคุณ
Switch 1gang 2way Alter-Vega-Negro-Mate
ABB

Switch 1gang 2way Alter-Vega-Negro-Mate

Switch 1gang 2way
สเปคสินค้า

  • Alter Vega brings originality and tactile sensation through its ergonomic key, blending innovative design with functional features. This is a a black rocker which is an essential component that combines functionality and it is used for switching, measuring 71 mm x 71 mm x 25 mm. Its material used is plastic, thermoplastic, painted and with matt surface finishing. It provides IP20 degree of protection.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Electrical_Outlets-Sockets_ABB_Alter-Vega-Negro-Mate_Switch-1gang-2way
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-12
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)