เผยแพร่สินค้าของคุณ
Switch Intermediate Vega-Blanco-Mate
ABB

Switch Intermediate Vega-Blanco-Mate

Switch Intermediate
สเปคสินค้า

  • Vega is part of Niessen’s most complete and versatile line, offering a timeless design and a wide range of finishes. This is a a white rocker which is an essential component that combines functionality and it is used for switching, measuring 71 mm x 71 mm x 25 mm. Its material used is plastic, thermoplastic, painted and with matt surface finishing. It provides IP20 degree of protection

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Electrical_Outlets-Sockets_ABB_Vega-Blanco-Mate_Switch-Intermediate
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-12
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)