เผยแพร่สินค้าของคุณ
SCHUKO Socket with USB Charger Vega-Negro-Mate
ABB

SCHUKO Socket with USB Charger Vega-Negro-Mate

SCHUKO Socket with USB Charger
สเปคสินค้า

  • Vega and Alter Vega are part of Niessen's most comprehensive and versatile line, offering a timeless design and a wide range of finishes. This is a a black cover plate Schuko + USB A+ C which is in charge of protecting all the circuits that distribute power in the home, measuring 71 mm x 71 mm x 25 mm. Its material used is plastic, thermoplastic, painted and with matt surface finishing. It provides IP20 degree of protection

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Electrical_Outlets-Sockets_ABB_Vega-Negro-Mate_SCHUKO-Socket-with-USB-Charger
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-12
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)