เผยแพร่สินค้าของคุณ
Telephone RJ12 Vega-Negro-Mat
ABB

Telephone RJ12 Vega-Negro-Mat

Telephone RJ12
สเปคสินค้า
  • Vega and Alter Vega are part of Niessen's most comprehensive and versatile line, offering a timeless design and a wide range of finishes. This is a a black cover plate which is in charge of protecting all the circuits that distribute power in the home. Its material used is plastic, thermoplastic, painted and with matt surface finishing. It provides IP20 degree of protection.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Electrical_Outlets-Sockets_ABB_Vega-Negro-Mate_Telephone-RJ12
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-12
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (22)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)