เผยแพร่สินค้าของคุณ
Free@homeTouch
ABB

Free@homeTouch

ABB-free@homeTouch executes the functions of ABB-free@home® via a freely configurable operating page and at the same time functions as link to the ABB-Welcome door communication system.

Produced by ABB and Busch-Jaeger

สเปคสินค้า
  • Features
     
    Easy-to-use touch display.
    Illuminated operation keys.
    Full thermostat control capability.
    Integrates with both ABB-free@home smart home system and ABB Welcome door entry system.
    Configurable via ABB-free@home app or web browser.
     
    Specifications
     
    Display resolution: 800 x 480 TFT closed acrylic touch surface
    Display size: 7 inches

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Free-homeTouch
  • Product familyControl panel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Touch panel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)155
  • กว้าง (มิลลิเมตร)218
  • ความลึก (มิลลิเมตร)29
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองMetal
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
  • Uniclass 2015 CodeEF_75_40
  • Uniclass 2015 DescriptionSecurity
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectronic Safety and Security
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security