เผยแพร่สินค้าของคุณ
MasterLINE ceilig adapter_Busch-Jaeger
ABB

MasterLINE ceilig adapter_Busch-Jaeger

Wireless movement detector for detecting thermal motion. With display for detection and status indication. With ground and rear-field detection. With high-quality lens for optimum detection. Surveillance density: 84 sectors with 336 switching segments. With integrated dismantling protection. All functions controlled by microprocessor. With automatic range stabilization. With automatic interference suppression. With automatic dazzle-proofing. With automatic battery monitoring. Battery service life: typically 5 years, therefore practically maintenance-free. With brightness-independent test mode for evaluating the detection zone. Individual adjustment of detection range via enclosed protective foil which can be cut to size. Combinable with switch actuator WaveLINE, 1gang, with extension unit 6701-101. Compatible with WaveLINE KNX gateway TP-RF 6770. For standalone and group operation. Switch-off delay: 3 min. (single mode), individually adjustable at actuator (group mode). Send frequency: 868 MHz. Free-field range: approx. 100 m.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MasterLINE-ceilig-adapter_Busch-Jaeger
  • Product familyKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์KNX range
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)115
  • กว้าง (มิลลิเมตร)125
  • ความลึก (มิลลิเมตร)141
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.52
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อื่นๆ

พื้นที่การขาย

ยุโรป