เผยแพร่สินค้าของคุณ
Welcome IP Outdoor Station IP Keypad - Busch-Jaeger
Welcome IP Outdoor Station IP Keypad - Busch-Jaeger
    ABB

    Welcome IP Outdoor Station IP Keypad - Busch-Jaeger

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(6 รีวิว)

    ABB _ Busch-Jaeger Welcome IP Video Outdoor Station with display, transponder and keypad serves as end device for the
    communication with IP Touch Panel indoor station, guard unit or property management.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.outdoor-station-ip-keypad-busch-jaeger-ic-induction-loop
    • Product familyWelcome
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Video outdoor Stations
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)135
    • กว้าง (มิลลิเมตร)349
    • ความลึก (มิลลิเมตร)29
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.38
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
    • IFC classificationElectrical Element
    • รหัส ETIMEC000355
    • ชื่อ ETIMDoor station door communication
    • OmniClass Number23-37 27 15 13
    • OmniClass TitleAudio Visual Intercoms