เผยแพร่สินค้าของคุณ
ProfessionalLINE 110_Busch-Jaeger
ABB

ProfessionalLINE 110_Busch-Jaeger

Electronic movement detector for detecting thermal motion. With display for detection and operation mode. With ground and rear-field detection. With planar compensation: +/- 30°. With high-quality lens for optimum detection. Detection sensitivity selectable in 3 steps. Surveillance density: 84 sectors with 336 switching segments. All functions controlled by microprocessor. Always-On (4 hours) and Presencesimulation can be activated via IR-remote control. With automatic range stabilization. With automatic interference suppression. With automatic dazzle-proofing. With brightness-independent test mode for evaluating the detection zone. Additional possibility for switch-on via normally open push-button switch. Switch-off delay: 10 sec to 30 min or short-time pulse 1 sec adjustable.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ProfessionalLINE-110_Busch-Jaeger
  • Product familyKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์KNX range
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)97
  • กว้าง (มิลลิเมตร)97
  • ความลึก (มิลลิเมตร)159
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.32
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อื่นๆ