เผยแพร่สินค้าของคุณ
Welcome IP Smart Access Point Pro - Busch-Jaeger
ABB

Welcome IP Smart Access Point Pro - Busch-Jaeger

ABB _ Busch-Jaeger Welcome IP Smart Access Point is the central management device of AccessControl and Welcome IP, it can couple as sub-system, and also manage interworking of multiple sub-system of same type. Commissioning and remote control is executed via web interface. No additional commissioning software is required. Connection to the network via WLAN client mode or via CAT cable to manage all your access, configure all your devices, record your logs, etc.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.smart-access-point-pro
  • Product familyWelcome
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์System Devices
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-04-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)32
  • กว้าง (มิลลิเมตร)204
  • ความลึก (มิลลิเมตร)132
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.44
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
  • IFC classificationElectrical Element
  • รหัส ETIMEC001584
  • ชื่อ ETIMI/O device for bus system
  • OmniClass Number23-17 19 11 27
  • OmniClass TitleDoor Key Control Systems