เผยแพร่สินค้าของคุณ
Multifunction base_CEM Niessen
Multifunction base_CEM Niessen
    ABB

    Multifunction base_CEM Niessen

    Multifunction base 1xSO+1xUSB charger
    สเปคสินค้า
    • Multifunction base, Niessen branded, embedded with 1 socket outlet fully wired with 2,5mm2 halogen free cable, 1 USB charger 5V/2A connectors, power input through cable with male rapid connector on end. Installation with 102 mm circular saw hole. Movable clamp fixing (8mm to 42mm) with automatic return when disassembing. Made of flame-retardant plastic. Available finishes: white (RAL 9016) or anthracite (RAL 7024).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T2119_CEM_Niessen
    • Product familyCEM
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electrical connectivity and multimedia
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)110
    • กว้าง (มิลลิเมตร)110
    • ความลึก (มิลลิเมตร)60
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.25
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า
    • IFC classificationOutlet
    • รหัส ETIMEC002759
    • ชื่อ ETIMDesk connecting unit
    • OmniClass Number23-35 27 00
    • OmniClass TitleElectrical Terminals

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (22)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)