เผยแพร่สินค้าของคุณ
2 side minicolumn_CEM Niessen
ABB

2 side minicolumn_CEM Niessen

2 side minicolumn set 4xSO+4xSOR+4xRJ45
สเปคสินค้า
  • 2 sides minicolumn set, Niessen branded, with 4 socket outlets and 4 Red socket outlets fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. Cover for 4 RJ45 connectors compatible with Keystone system (connectors not included). Space for organizing cables. Possibility to adapt the organizer tube in the top cover. Power and data input from the bottom. Power input connection through internal terminal. Supplied with sealing ring and floor fixing plate, trim for base. Mounted on aluminium profile. Total height: 522 mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.T2226_CEM_Niessen
  • Product familyCEM
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electrical connectivity and multimedia
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)522
  • กว้าง (มิลลิเมตร)155
  • ความลึก (มิลลิเมตร)152
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า
  • IFC classificationOutlet
  • รหัส ETIMEC002759
  • ชื่อ ETIMDesk connecting unit
  • OmniClass Number23-35 27 00
  • OmniClass TitleElectrical Terminals

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (27)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (20)