เผยแพร่สินค้าของคุณ
1 side column_CEM Niessen
ABB

1 side column_CEM Niessen

1 side column, 3m, 4xSO+2xSOR+2xRJ45
สเปคสินค้า
  • 1 side column set, Niessen branded, with 2+2 socket outlets and 2 Red socket outlets fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. 1 cover for 2 RJ45 connectors compatible with RJ45 Keystone/3M/AMP (connectors not included). Space for organizing cables. Possibility to adapt the organizer tube in the top cover. Power and data input from the top. Supplied with telescopic ceiling mounting system, ceiling trim, floor mounting plate with sealing gasket, floor base trim. Mounted on aluminium profile.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.T2316_CEM_Niessen
  • Product familyCEM
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electrical connectivity and multimedia
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)3000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)155
  • ความลึก (มิลลิเมตร)92
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า
  • IFC classificationOutlet
  • รหัส ETIMEC002759
  • ชื่อ ETIMDesk connecting unit
  • OmniClass Number23-35 27 00
  • OmniClass TitleElectrical Terminals

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)