เผยแพร่สินค้าของคุณ
Surface workstation_CEM Niessen
Surface workstation_CEM Niessen
    ABB

    Surface workstation_CEM Niessen

    Surface workstation set 2xSO+2xSOR+2USB charger+1xSpace
    สเปคสินค้า
    • Multifunction surface base, Niessen branded, with 2 Socket outlets and 2 red socket outlets fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. 2 USB chargers 5V/2A connectors, fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. 2 empty spaces for customization with VDI connectors (cover plate and connectors not included). Power input through built-in male rapid connector. Set of detachable raised mounting brackets. Mounted on aluminium profile. Available finishes: white and anthracite.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.T2454_22_CEM_Niessen
    • Product familyCEM
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electrical connectivity and multimedia
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)84
    • กว้าง (มิลลิเมตร)396
    • ความลึก (มิลลิเมตร)54
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.71
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า
    • IFC classificationOutlet
    • รหัส ETIMEC002759
    • ชื่อ ETIMDesk connecting unit
    • OmniClass Number23-35 27 00
    • OmniClass TitleElectrical Terminals

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (22)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (6)