เผยแพร่สินค้าของคุณ
Folding flush workstation_CEM Niessen
ABB

Folding flush workstation_CEM Niessen

5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)
Folding flush workstation box 6 modules
สเปคสินค้า
  • Embedded mounting box for 4 moules kit with folding strip of 6 electrical outlets Niessen branded, fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. Power input through built-in male rapid connector. Mounted on aluminium profile. Available finishes for box: white and black. Inner kit in white or anthracite.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.T2530_CEM_Niessen
  • Product familyCEM
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electrical connectivity and multimedia
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)154
  • กว้าง (มิลลิเมตร)409
  • ความลึก (มิลลิเมตร)62
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.4
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า
  • IFC classificationOutlet
  • รหัส ETIMEC002759
  • ชื่อ ETIMDesk connecting unit
  • OmniClass Number23-35 27 00
  • OmniClass TitleElectrical Terminals

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)