เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dark Gray PVC Coated GUA Conduit Outlet Box, 1/2", 3/4", 1", 1-1/4" or 2", Ductile Iron, Zinc Plated
ABB

Dark Gray PVC Coated GUA Conduit Outlet Box, 1/2", 3/4", 1", 1-1/4" or 2", Ductile Iron, Zinc Plated

Features
• Grade 60-45-10 ductile iron bodies and cast aluminum covers
• Nominal .002 in. (2 mil) blue urethane coating on both interior and exterior and nominal .040 in. (40 mil) PVC coating bonded to exterior
• All hubs have a minimum of five full threads, integral bushing and pressure-sealing sleeves
• All units furnished with internal grounding screw and ship complete with aluminum cover with O-ring gasket
• Explosion-proof, dust-ignition-proof, raintight and suitable for use in the following environments. (1) Class I, Division 1 & 2, Groups C & D; (2) Class II, Division 1, Groups E, F, G; (3) Class III, Division 1 & 2; (4) NEMA 3, 4, 7 CD, 9 EFG.

Application
• GUA series conduit boxes are installed in hazardous locations to protect conductors and act as pull and splice box.
• Provide access to conductors for maintenance and future system changes
• Mounting outlets for fixtures, with proper covers
• To change direction in rigid conduit systems
• Join two or more pieces of conduit long runs
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tnb-001
  • Product familyElectronics
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Conduits
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-14
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การติดตั้ง

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ