เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dark Gray or Light Blue PVC Coated GUAM Conduit Outlet Box, 3/4", 1", 2, Ductile Iron, Zinc Plated
ABB

Dark Gray or Light Blue PVC Coated GUAM Conduit Outlet Box, 3/4", 1", 2, Ductile Iron, Zinc Plated

Features
•Grade 60-45-10 ductile iron bodies and cast aluminum covers
•Nominal .002 in. (2 mil) blue urethane coating on both interior and exterior and nominal .040 in. (40 mil) PVC coating bonded to exterior
•All hubs have a minimum of five full threads, integral bushing and pressure-sealing sleeves
•All units furnished with internal grounding screw and ship complete with aluminum cover with O-ring gasket
•Explosion-proof, dust-ignition-proof, raintight and suitable for use in the following environments. (1) Class I, Division 1 & 2, Groups C & D; (2) Class II, Division 1, Groups E, F, G; (3) Class III, Division 1 & 2; (4) NEMA 3, 4, 7 CD, 9 EFG.

Application
•GUA series conduit boxes are installed in hazardous locations to protect conductors and act as pull and splice box.
•Provide access to conductors for maintenance and future system changes
•Mounting outlets for fixtures, with proper covers
•To change direction in rigid conduit systems
•Join two or more pieces of conduit long runs
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tnb-008
  • Product familyElectronics
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Conduits
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-14
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การติดตั้ง

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ