เผยแพร่สินค้าของคุณ
Thomas & Betts: 68S Series Steel City® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: 68S Series Steel City® Floor Boxes

Description:
Stamped Steel Shallow Floor Box that provides flush service for power or communications / data and can be used in carpet or tile applications. Maximum capacity-47 cu.in.

Features
  • Concrete tight, fully adjustable with electrogalvanized body and hardware.
  • Interior and exterior leveling screws permit adjustment to meet finished floor.
  • Shipped complete with expendable cap to prevent ingree of concrete during pour 1/2", 3/4" and 1" knockouts-all bottom knockouts are accessable.

Application
  • Ideal for the modern office with workstations that have power, communications and data equipment.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tnb-68s
  • Product familyUnderfloor Wireways
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์68S
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-14
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)