เผยแพร่สินค้าของคุณ
Thomas & Betts: E976RFB Carlon ® Floor Boxes
ABB

Thomas & Betts: E976RFB Carlon ® Floor Boxes

Features
  • Three way power, data, and communications plus easy double or triple ganging.
  • One consistent box depth simplifies ordering time and reduces inventory.
  • Saves time and money on installations with simple saw cut to floor level.
  • Convenient cubic inch capacity markings on inside allow for easy inspection.
  • Accepts 1/2", 3/4" and 1" conduit, tubing or raceway.
  • Rectangular sides are drillable.
  • UL scrub water tested, approved for all types of finish flooring.

Application
  • Concrete tight and suitable for any on grade/below grade application; concrete or wood sub-floor construction approved.
  • For tile and carpet applications.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tnb-e976rfb
  • Product familyUnderfloor Wireways
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์E976RFB
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-14
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

พื้นที่การขาย

เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)